• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. Технология за свързване
  3. Тапа за клапан DIN A с технология ecolink

Тапа за клапан DIN A с технология ecolink

Тапите за клапани вече разполагат и с всички предимства на ecolink

Ръчно закрепване

Специалният контур на централния закрепващ винт позволява ръчно закрепване с оптимален затягащ момент. Крайният ограничител предотвратява прекомерното затягане, а вдлъбнатините осигуряват сигурен захват.

Защита срещу непреднамерено разхлабване

Непреднамереното разхлабване на централния винт, дори в случай на вибрации, се предотвратява от механизъм за блокиране на място.

LED дисплей

Видимият от всички страни LED пръстен съчетава функцията за показване на състоянието и запечатване.

Оптимално херметическо затваряне

Механичният краен ограничител компресира уплътнението до максимум 30 %, като по този начин осигурява максимална защита срещу влага. Уплътнението е притискащо и съвместимо с различни контури на плота.

Продукти