• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Digitale communicatie met de touch-sensor

Via IO-Link kunnen de touch-sensoren eenvoudig en flexibel worden geïntegreerd. Zelfs apparaten zonder IO-Link zijn via de digitale ingangen van de touch-sensor in het netwerk op te nemen. Informatie kan via IO-Link in de vorm van kleuren worden weergegeven.

Conventionele schakelinformatie

Zelfs wanneer ze op een relais of een besturing worden gebruikt, kunnen de sensoren dankzij hun 2 ingangskanalen veel installatiestatussen visualiseren. Eenmaal ingestelde functies blijven opgeslagen in de touch-sensor. Zo wordt een sensor een schakelaar of een drukknop of beide tegelijkertijd.

Draadloze IoT-gateway

De touch-sensoren kunnen perfect via gateways worden geïntegreerd om informatie door te geven aan locaties waar geen bekabeling ligt.