Innovaties in filtratiesystemen: Meer veiligheid bij de productie van dranken met ifm
De fabrieken van Romfil verwerken een breed scala aan media, met wijn als belangrijkste product. Automatisering is de sleutel tot efficiënte filtratie- en reinigingsprocessen bij Romfil. Om dit te bereiken heeft ifm een reeks sensoren geleverd die zorgen voor een veilige en soepele werking van het systeem.
De Foodmag sensor van ifm verhoogt dankzij het hygiënische design ook de veiligheid voor klanten in de levensmiddelenindustrie. De geïntegreerde geleidbaarheidssensor maakt een extra component overbodig, wat de workflows van Romfil verder optimaliseert. De integratie van IO-Link technologie is een groot voordeel voor Romfil, omdat ongeprogrammeerde sensoren als reserveonderdelen kunnen worden verzonden en direct via het systeem kunnen worden geprogrammeerd, op afstand of ter plaatse.