Hoe IO-Link-sensoren voor de efficiëntie van de automatisering van zuivelfabrieken kan verhogen
ifm heeft Mammen Mejerierne geholpen bij het optimaliseren van de kaasproductie door IO-Link-sensoren te integreren voor de automatisering van de zuivelfabriek. Dit leidde tot een hogere beschikbaarheid van de installaties, verbeterde hygiëne en verhoogde procesveiligheid. Met productiefaciliteiten voor blauwe- en witte schimmelkaas en gele kaas moet het bedrijf voldoen aan strenge klanteneisen en certificeringen die een constant hoge productkwaliteit vereisen.
Om deze doelstellingen te bereiken, hebben we nauw samengewerkt met El-tek Automation om robuuste sensoren met beschermingsklasse IP69K te implementeren, die speciaal zijn ontwikkeld voor hygiënische toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Onze IO-Link-technologie maakt naadloze communicatie tussen sensor en PLC mogelijk en levert realtime data uit de productieomgeving. Deze data kan worden gebruikt om de toestand van de installatie te bewaken, de diagnose te vereenvoudigen en preventief onderhoud uit te voeren. Dit alles draagt bij aan het verminderen van uitval en het verlengen van de levensduur van de systemen.
Door het gebruik van IO-Link-sensoren voor de automatisering van de zuivelfabriek is Mammen Mejerierne uitstekend uitgerust om aan de hoge normen te blijven voldoen en tegelijkertijd een flexibele en toekomstbestendige productie te garanderen.