• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Hoe John Deere zijn productie digitaliseert met IO-Link technologie

Machinebouw
Industrie 4.0
Netwerken
Industriële communicatie
IO-Link RFID
Video

IO-Link masters en sensoren en de data-verbinding via Bluetooth zijn de oplossingen waarmee John Deere de voordelen van IO-Link 100% kan benutten. Deze voordelen zijn digitalisering van de elektrische signalen en de eenvoudige afstelling en diagnosefunctie van de sensoren.

Er worden echter ook andere sensoren gebruikt bij de productie van dieselmotoren voor offroad-toepassingen, zoals inductieve sensoren, sensoren met RFID-technologie, lasersensoren en druk- en debietsensoren. Een toekomstig project is de implementatie van een trillingsanalyse voor het monitoren van elektrospindels.

Onze klant

John Deere , een toonaangevende fabrikant van bosbouw-, bouw- en groenvoorziening machines, gebruikt IO-Link-oplossingen om onderhoudsdata te digitaliseren en de status van machines in realtime te visualiseren.

Onze klant

John Deere , een toonaangevende fabrikant van bosbouw-, bouw- en groenvoorziening machines, gebruikt IO-Link-oplossingen om onderhoudsdata te digitaliseren en de status van machines in realtime te visualiseren.