Hoe de waterzuiveringsoplossingen van ifm zorgen voor schoon en veilig water
Oplossingen voor waterzuivering staan centraal in de missie van InovaYa: wereldwijd toegang tot schoon water mogelijk maken. In samenwerking met ifm ontwikkelt InovaYa betrouwbare waterzuiveringsinstallaties die drinkwater produceren uit bronnen zoals rivieren en het hergebruik van grijs water als water van klasse A+ mogelijk maken.
De sensoren en systemen van ifm, waarondergeleidbaarheids-,druk-,temperatuur-endebietsensoren, garanderen nauwkeurige metingen en een veilige werking. IO-Link mastersmaken directe data-overdracht mogelijk voor een naadloze bewaking en diagnose. Deze betrouwbaarheid, die wordt ondersteund door een garantie van vijf jaar, bespaart kostbare tijd bij het gebruik en het onderhoud.
Door de integratie van ifm-technologie biedt InovaYa oplossingen voor waterbehandeling die veiligheid, efficiëntie en schaalbaarheid combineren. Met digitale platforms zoalsmoneozal InovaYa binnenkort toegang op afstand, data-analyse en preventief onderhoud kunnen aanbieden, waardoor duurzaam waterbeheer eenvoudiger dan ooit wordt.