Arcusin S.A. - Automatische oogstmachines
Efficiënt door het oogstseizoen
Hoe Arcusin met ifm-oplossingen haar machines geschikt maakt voor de hoogste eisen
Arcusin S.A., een toonaangevende fabrikant van gespecialiseerde machines voor landbouwlogistiek, staat al tientallen jaren voor robuuste technologie en innovatieve oplossingen. Het Spaanse familiebedrijf ontwikkelt en produceert onder andere krachtige voertuigen voor het verzamelen van balen, die wereldwijd worden gebruikt onder zware omstandigheden. Deze machines moeten 24 uur per dag betrouwbaar werken, vooral tijdens de intensieve oogstcampagnes - een storing zou niet alleen stilstand betekenen, maar ook enorme economische verliezen.
Betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid als belangrijkste uitdaging
Arcusin stelt hoge eisen aan haar machines: "Onze machines moeten betrouwbaar, robuust en veilig zijn. Ze werken onder extreme omstandigheden - stof, trillingen en zeer hoge of lage temperaturen maken deel uit van het dagelijks leven," zegt Ferran Masamunt, Marketing Director bij Arcusin S.A., over de praktijk. De machines worden in veel regio's gebruikt, soms in zeer veranderlijke klimaten, en draaien vaak maanden achter elkaar onafgebroken tijdens het oogstseizoen. En dat is nog niet alles: De bediening moet zo eenvoudig en foutloos mogelijk blijven, zelfs voor minder ervaren gebruikers, om knelpunten voor stuurprogramma's en bedieningsfouten te voorkomen. "We willen onze klanten de zekerheid geven dat ze het oogstseizoen zonder onderbreking kunnen uitvoeren," vervolgt Masamunt. Efficiëntie, een hoge mate van automatisering en intuïtieve bediening staan daarom bovenaan het verlanglijstje van klanten.
Op maat gemaakte automatiseringsoplossingen van ifm
Om aan deze hoge eisen te voldoen, vertrouwt Arcusin sinds 2014 consequent op automatiseringsoplossingen van ifm. Wat begon met afzonderlijke componenten heeft zich in de loop van tien jaar ontwikkeld tot een allesomvattend systeempartnerschap. "Na meer dan tien jaar in het veld kunnen we zeggen: ifm-producten zijn zo betrouwbaar en robuust als we nodig hebben. Deze ervaring overtuigde ons om volledig te vertrouwen op ifm voor de automatisering van onze machines," benadrukt Pere Corral, Technical Office Director bij Arcusin S.A. De combinatie van duurzame hardware, eenvoudige integratie en ifm's toegewijde technische ondersteuning is bijzonder doorslaggevend.
Arcusin gebruikt een breed scala aan ifm-componenten in haar huidige machineportfolio: Van bekabeling, inductieve sensoren en druktransmitters tot de robuuste HMI van de ecomatDisplay serie en het ecomatPanel bedieningsapparaat tot I/O-modules. Arcusin besteedt bijzondere aandacht aan de beschikbaarheid op lange termijn en de compatibiliteit van de besturingscomponenten. "Het was belangrijk voor ons dat de centrale elementen zoals controllers en I/O-modules gebaseerd zijn op gestandaardiseerde formaten en dat de fabrikant verdere ontwikkeling actief ondersteunt. Als een onderdeel wordt vervangen door een nieuw model, moet het achterwaarts compatibel en uitwisselbaar zijn - dit is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van onze machines," vervolgt Corral.
Afbeelding 1: Inductieve sensoren bewaken de eindposities van de verschillende manoeuvres die kunnen worden uitgevoerd met de balenstapelaar.
Afbeelding 2: Een druktransmitter bewaakt de hydrauliek waarmee de extra as omlaag of omhoog wordt gebracht.
Afbeelding 3: De robuuste HMI en het bedieningspaneel van ifm bieden het beste overzicht en eenvoudige bediening in de cockpit van de trekker.
Displays en radartechnologie verhogen de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid
De ecomatDisplays, vormen het hart van de gebruikersinteractie en fungeren als het "commandocentrum" voor de machineoperator. Ze bieden een duidelijk overzicht van de machinestatus, maken het mogelijk om instellingen snel aan te passen en geven de gebruiker realtime feedback over de werking. "De ecomat displays hebben de interactie met de machine aanzienlijk verbeterd en het aantal vragen aan onze after-sales service aanzienlijk verminderd. Dankzij geïntegreerde waarschuwingsberichten, symbolen en heldere teksten kunnen veel situaties direct in het veld worden opgelost," benadrukt Corral.
Een ander hoogtepunt is het gebruik van ifm radarsensoren op de AutoStack trailers. Het lossen van de balen is een bijzonder veeleisende taak die tot nu toe veel ervaring heeft gevergd. "Veel van onze klanten melden dat het steeds moeilijker wordt om ervaren bestuurders voor AutoStack-trailers te vinden. De grootste uitdaging is meestal het nauwkeurig en veilig lossen van de balen. Daarom hebben we een radarsensor geïntegreerd aan de achterkant van de nieuwste versie van onze AutoStack-trailer, die de bestuurder de optimale afstand laat zien bij het naderen van de losplaats," zegt Pere Corral. Het resultaat: Het werk wordt eenvoudiger, veiliger en minder foutgevoelig - een echte toegevoegde waarde voor mens en machine.
Vele jaren ervaring, meetbare verbeteringen
De reacties op de ifm-oplossingen bij Arcusin zijn altijd positief geweest. "We zijn erg tevreden over de prestaties van de componenten. Hun robuustheid en betrouwbaarheid zijn bijzonder belangrijk voor ons, aangezien onze machines wereldwijd onder de zwaarste omstandigheden werken. In de meer dan tien jaar dat we ifm-oplossingen gebruiken, hebben we geen klachten gehad over fabricagefouten of ernstige storingen. Een duidelijk teken van kwaliteit en een belangrijke vertrouwensfactor voor ons als fabrikant," zegt Corral.
De nauwe samenwerking met ifm in ontwikkelingsprojecten werpt ook zijn vruchten af. "Onze ervaring met de ondersteuning van ifm is altijd uitstekend. Het team begrijpt onze eisen snel, biedt ons deskundige ondersteuning bij technische kwesties en zet zich altijd in om de juiste oplossing te vinden." Corral benadrukt vooral de samenwerking op basis van partnerschap: "Als fabrikant waarderen we het enorm dat we een automatiseringsleverancier hebben die onze klantgerichte filosofie deelt. Een goed voorbeeld hiervan was het radarproject, waarbij de specialisten van ifm ter plaatse waren om de oplossing precies aan onze toepassing aan te passen. Deze proactieve ondersteuning geeft ons de zekerheid dat we in ifm de juiste partner hebben."
Bedieningshendels en I/O-modules van ifm zorgen voor een eenvoudige en betrouwbare bediening.
Conclusie
Door de succesvolle integratie van ifm's automatiseringsoplossingen, heeft Arcusin de betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van haar machines naar een nieuw niveau getild - ten gunste van boerderijen wereldwijd.