• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID-Ident-handheld inclusief 1D/2D-codescanner en SAP-integratie

RFID-Ident-handheld inclusief 1D/2D-codescanner en SAP-integratie

smart logistics

Logistieke processen optimaliseren en de nauwkeurigheid van de voorraad verhogen

Met de nieuwe RFID-Ident-handheld wordt de digitalisering van de intralogistiek nu nog eenvoudiger. Dit compacte en robuuste mobiele apparaat combineert RFID-technologie voor HF/NFC en UHF met een krachtige 1D/2D-barcodescanner in één systeem. Zo kunnen goederen op iedere locatie in het bedrijf flexibel worden geïdentificeerd, of dat nu via een RFID-tag of een code is.

Dankzij de modulaire opbouw met optioneel aan te sluiten UHF-modules past de Ident-handheld zich aan aan veranderende eisen. De intuïtieve bediening via Android-apps maakt het gebruik ook voor gebruikers zonder specifieke ervaring eenvoudig.

Interface voor SAP

Door een SFI-licentie aan te schaffen, kan via de Ident-handheld met behulp van een SAP Fiori-webinterface rechtstreeks toegang worden verkregen tot SAP ERP-systemen. Opdrachten kunnen zo in realtime op mobiele wijze worden verwerkt. Een andere manier om gegevens in het ERP-systeem te integreren is via de FTP-server, hetzij draadloos (wifi), hetzij via een dockingstation (ethernet). Daarnaast is er een koppeling beschikbaar met de ifm-softwaresuite moneo Track & Trace.

Toepassingsgebieden

Typische applicatiegebieden van de veelzijdige Ident-handheld zijn het optimaliseren van de goederenontvangst en -uitgifte, voorraadregistratie en orderverzameling. Door mobiele identificatie direct bij de gate of op de opslagplaats kunnen processen worden versneld, fouten worden voorkomen en kostbare tijd worden bespaard. Ook het achteraf invoeren van gegevens, bijvoorbeeld bij retourzendingen of naleveringen, wordt zo een fluitje van een cent.

De Ident-handheld maakt naadloze monitoring van werkstappen mogelijk, waarborgt kwaliteitsnormen, zelfs in veeleisende omgevingen, en zorgt totale transparantie in de hele productieketen dankzij volledige traceerbaarheid. Dit maakt processen efficiënter en zorgt ervoor dat er betrouwbaar aan de kwaliteitseisen wordt voldaan.