• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Aansluittechniek
  3. Y-kabel voor diverse toepassingsscenario’s

Y-kabel voor diverse toepassingsscenario’s

oranje en paarse aansluitaders

Oplossing voor iedere denkbare applicatie

Twee sensoren, één ingang? Y-kabels maken het mogelijk. In werktuigmachines, de voedingsmiddelenindustrie en in mobiele machines bundelen ze de informatie van twee sensoren op één poort. Dat vermindert het aantal benodigde ingangen en bespaart ruimte.

Dankzij de hoge schok- en trillingsbestendigheid in combinatie met de beschermingsklassen IP65, IP67, IP68 en IP69 zijn de Y-kabels ook in veeleisende toepassingen de juiste keuze. Dankzij de beproefde ecolink-technologie is het foutloos aansluiten een fluitje van een cent.

Verschillende aansluitingsconfiguraties

Voor maximale flexibiliteit in elke toepassing zijn onze Y-kabels verkrijgbaar met verschillende aansluitconfiguraties:

  1. Twee sensoren (digitaal en/of analoog) op één poort aansluiten
  2. Twee digitale sensoren op één poort samenvoegen
  3. 1-op-1-bekabeling, bijvoorbeeld voor een OR-bewerking
  4. Samenvoeging van twee digitale sensoren met M8-aansluiting op een M12-poort

Product kopen