• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. Verbeterde RFID IO-Link-antennes

Verbeterde RFID IO-Link-antennes

Snellere datacommunicatie en SIO-modus

In de 2. Nu in de derde generatie worden de HF RFID-antennes met IO-Link gekenmerkt door verbeterde waarden en uitgebreide mogelijkheden. Terwijl de IO-Link communicatiestandaard COM3 zorgt voor de snelst mogelijke data-overdracht, breidt de extra geïntegreerde schakeluitgang de toepassingsmogelijkheden van de antennes uit: Ze kunnen ook in SIO-modus worden gebruikt zonder verbinding met een IO-Link-master en fungeren als normaal gesloten of normaal open contacten.

Geschikt voor toegangscontrole

Omdat de antennes ook de ISO15693 en ISO14443 standaarden ondersteunen, zijn ze de ideale keuze voor toegangscontrole en voor schakelcontrole in bijvoorbeeld fabrieksautomatisering.

Data-analyse aan boord

Daarnaast zijn de 2. Generatie is uitgerust met twee data-vergelijkers die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden gebruikt. De antennes kunnen dus waarden van tags lezen en verwerken. De tag-waarde kan bijvoorbeeld worden vergeleken met gedefinieerde instelwaarden en dienovereenkomstig kan een signaal worden afgegeven via IO-Link of een schakeluitgang. Hiervoor is geen extra besturingseenheid nodig.

Wachtwoord-ondersteuning en tag-typeherkenning

Automatische herkenning van tag-types zorgt voor een betrouwbare uitlezing van waarden, zelfs bij verschillende blokgroottes. De optie om lees- en schrijftoegang tot tags te beperken via een wachtwoord maakt het verbeterde bereik van de 2e generatie HF RFID-antennes compleet. Generatie vanaf.