• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Productnieuws
  2. IIoT oplossingen
  3. ifm Agent Software

ifm Agent Software

Veelzijdige interfacesoftware voor Industrie 4.0

De ifm Agent is een krachtige interface-software die ongecompliceerde en betrouwbare communicatie mogelijk maakt tussen machines en software-oplossingen. Met ondersteuning voor talloze interfaces, waaronder Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA en MQTT, zorgt de ifm Agent voor maximale flexibiliteit. Connectiviteit via MQTT maakt het bijvoorbeeld mogelijk om data door te sturen naar externe cloud-systemen.

Ongeacht of productiegegevens moeten worden doorgestuurd naar software-oplossingen of informatie moet worden teruggekoppeld naar machinebesturingen - de ifm Agent dekt een breed scala aan scenario's.

Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface is de ifm Agent ook geschikt voor gebruikers zonder diepgaande IT-kennis. Dit betekent dat zowel interne systeemintegrators als gebruikers kunnen profiteren van de eenvoudige bediening en onmiddellijke operationele beschikbaarheid.

Toekomstbestendige en veelzijdige integratie

Dankzij voortdurende updates is de ifm Agent altijd up-to-date. Nieuwe interfaces zorgen ervoor dat het ook voldoet aan toekomstige eisen.

Het is zowel geschikt voor greenfield-projecten als voor installatie achteraf in bestaande systemen. Dankzij bi-directionele communicatie is data-overdracht mogelijk van en naar moneo en naar andere bestemmingen zoals databases en MES-systemen1).

De ifm Agent kan flexibel worden gebruikt: Het kan rechtstreeks op Windows- of Linux-systemen worden geïnstalleerd of via een appliance worden bediend. Ongeacht de gekozen opstelling kan de agent worden geïntegreerd in het IIoT-platform moneo . Daar integreert de agent naadloos in de structuur moneoen wordt hij geïntegreerd in het licentiebeheer.

Ervaar hoe eenvoudig industriële communicatie kan zijn met de ifm Agent.

1) moneo-informatiepunten kunnen nodig zijn voor aansluiting op MES-systemen.