- Overzicht
- Machineverlichting
Wit licht en RGB in één lamp voor perfecte verlichting en signalering van uw processen
De machineverlichting van ifm zijn een innovatieve oplossing voor het belichten en signalering in machines en installaties. Ze geven niet alleen een duidelijke indicatie van storingen weer, maar zorgen ook voor efficiënte verlichting die voldoet aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn. Door de verschillende varianten en montagemogelijkheden zijn ze flexibel inzetbaar en vormen ze een waardevolle aanvulling voor alle machines.
Hoge lichtopbrengst
Lichtopbrengst van 450 lumen bij 250 millimeter.
Efficiënte verlichting
De verlichting voldoet aan de eisen van de Ecodesign-richtlijn voor energiezuinige verlichting.
Flexibiliteit
Dankzij de verschillende varianten en bevestigingsmogelijkheden zijn ze veelzijdig inzetbaar en aanpasbaar aan verschillende machines en systemen.
Duidelijke indicatie van storingen
Ze zorgen voor een duidelijke signalering van storingen in machines en installaties.
Uitdagingen
Efficiënte machineverlichting en statusweergave, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Voordelen van de machineverlichting
- Hoge robuustheid en vlakke bouwvorm
De machineverlichting DV3010/11 is bestand tegen diverse chemicaliën, oliën en koelmiddelen en kunnen dankzij het robuuste en vlakke ontwerp ook in moeilijk toegankelijke inbouwsituaties worden gebruikt. - Duidelijke statusweergaven
Ze kunnen bovendien het volledige RGB-kleurenspectrum weergeven en kunnen daardoor als statusweergave voor machineomstandigheden worden gebruikt. Dit verkort de reactietijden voor benodigd onderhoud. - Gelijkmatige verlichting
De machineverlichting zorgt voor een gelijkmatige verlichting met wit licht, waardoor een goed inzicht in het procesverloop mogelijk is.
Uitdagingen
Ergonomische werkplekverlichting
Voordelen van de machinelamp
- Hoge lichtopbrengst in een compact formaat
De machineverlichting DV3010/11 bieden een hoge lichtopbrengst van 450 lumen bij een lengte van slechts 250 mm. Hierdoor zijn ze de perfecte keuze voor gebruik op de werkplek. - Gepatenteerde behuizing
De gemolde behuizing voorkomt dat onderdelen eruit vallen, wat de betrouwbaarheid en veiligheid van de armatuur vergroot. - Hoge beschermingsklasse
Dankzij de IP69-beschermingsklasse zijn ze bij uitstek geschikt voor gebruik in ruimtes met hoge hygiëne-eisen.
De machinelamp geeft duidelijke visuele signalen af, waardoor de status van de machine in één oogopslag zichtbaar is. Wit licht geeft aan dat het apparaat probleemloos functioneert, terwijl rood licht problemen aangeeft en een snelle reactie van de operator mogelijk maakt. Hierdoor worden uitvaltijden beperkt en verhoogt de productie-efficiëntie.