- Productnieuws
- Sensoren
- Handapparaat voor eenvoudige lekkagedetectie
Handapparaat voor eenvoudige lekkagedetectie
Gedetecteerde lekkage snel lokaliseren
Het handapparaat voor het opsporen van lekkages is een ideale aanvulling op een sensorondersteunde bewaking van het persluchtnetwerk. Het lek kan met data-analyse worden gedetecteerd en worden gelokaliseerd. Met het handapparaat kunnen lekkages vanaf een verlies van 0,1 liter per minuut snel en eenvoudig worden gedetecteerd, gemeten en gedocumenteerd.
Snel overzicht van de kosten van de lekkage
De SDL100 is uitgerust met 30 ultrasoonmicrofoons, laser-afstandsmeting, een camera en een 3,5-inch display. De microfoons detecteren het geluid dat door lekkages wordt gegenereerd, zelfs bij veel omgevingsgeluid. Het ultrasone geluid wordt omgezet in een akoestisch signaal en naar de koptelefoon gestuurd. Bovendien wordt de lekkage rechtstreeks in de camerabeelden op het display gevisualiseerd. Ook het actuele persluchtverlies en de geleden kosten worden weergegeven.
Vereenvoudigde reporting volgens ISO 50001
Op locatie kunt u alle informatie over de lekkage en de onderhoudsmaatregelen digitaal op de SDL100 vastleggen en vervolgens via een geheugenstick overdragen naar de gratis software. Dit vereenvoudigt de ISO 50001-rapportage.