• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Efficiëntie en kwaliteit verhogen in de verpakkingsindustrie

De verpakkingsindustrie is een van de belangrijkste sectoren wereldwijd en is een centrale motor voor efficiënte toeleveringsketens, productbescherming en duurzaamheid. Toenemende eisen aan flexibiliteit, kwaliteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen kenmerken productieprocessen over de hele wereld. ifm ondersteunt verpakkingsfabrikanten en machinebouwers met hoogwaardige sensortechnologie, besturings- en automatiseringsoplossingen langs de gehele waardeketen - in verschillende industrieën.

ifm-technologieën zorgen voor betrouwbare processen, hoge systeembeschikbaarheid en nauwkeurige bewaking van kritieke parameters. Door intelligente netwerken en beschikbaarheid van gegevens creëren we transparantie tot op machine- en procesniveau. Op deze manier helpen ifm oplossingen klanten om stilstandtijden te verminderen, kwaliteit te garanderen en hun concurrentievermogen op de lange termijn te versterken.

Typische applicaties

De verpakkingslijn is afhankelijk van betrouwbare data - van de sensor tot IT. Met IO-Link en IIoT-verbinding creëren ifm oplossingen real-time transparantie over cyclus, kwaliteit en systeemstatus en vormen ze de basis voor slimme optimalisatie. Of het nu gaat om vullen, verpakken of palletiseren - met de oplossingen van ifm kunnen positie, volume en vulgraad nauwkeurig worden gedetecteerd in zowel droge als hygiënische ruimten.

ifm producten voor de verpakkingsindustrie

Het is pas geautomatiseerd als het oranje is.

Slimme sensortechnologie en digitale concepten voor de productieprocessen van morgen. Ontwerp uw automatisering met oplossingen van ifm.

2140

adviserende
verkoopingenieurs

140

Landen: Distributie van
producten / diensten

96,8 %

Levering mogelijk op de door de
klant gevraagde datum

ifm_klanten_wereldwijd

tevreden
klanten wereldwijd