Voordeel IO-Link: want minder is meer
Analoog bekabelen of kiezen voor IO-Link? Als je eenmaal vertrouwd bent met de technologie, zul je beseffen dat overschakelen naar de moderne standaard heel eenvoudig is - en veel voordelen biedt. Ontdek wat dit zijn in de nieuwste aflevering van Impulse - de ifm-show.
Thema’s in deze uitzending
- Overzicht: Wat is IO-Link en waarin verschilt het van analoog bekabelen? Een kort en beschrijvend antwoord. (00:00 – 01:59)
- Interview: Joachim Uffelmann, voorzitter van de IO-Link stuurgroep, over de voordelen en toekomstbestendigheid van IO-Link. (02:00 – 08:28)
- Toepassing: Het bedrijf Bauermeister produceert volautomatische koffiemolens. Het gebruik van IO-Link heeft de bekabeling aanzienlijk verminderd en foutieve bekabeling geëlimineerd. (08:29 – 10:48)
- Inzicht: Christoph Schneider laat aan de hand van een voorbeeld uit de ifm-productie zien hoe retrofitting kan worden gebruikt om eenvoudig informatie voor conditiebewaking te genereren uit sensor-data. (10:49 – 19:40)
Presentator
Gasten
Joachim R. Uffelmann is Vice President Technical Management bij ifm en is verantwoordelijk voor een productgroep voor gedecentraliseerde signaalverwerking, verfijning en industriële stroomvoorziening.
Het geeft vorm aan de technische richting van gecentraliseerde automatiseringsoplossingen, ondersteunt productontwikkelingen vanaf de conceptfase tot aan de marktintroductie en stimuleert innovatieve technologieën in industriële communicatie. Een bijzonder aandachtspunt van zijn werk is IO-Link, waarvan hij de internationale ontwikkeling mede heeft vormgegeven.
Als hoofd van de IO-Link stuurgroep en commissiehoofd C voor IO-Link binnen de PNO (PROFIBUS gebruikersorganisatie) en als voorzitter van de CANopen SIG IO-Link is hij intensief betrokken bij het standaardisatiewerk. Hij is ook lid van de PNO-werkgroep "Communicatietechnologieën voor Industrie 4.0" en is actief in de ZVEI-brancheverenigingen "Elektronische componenten en systemen" en "PCB en elektronische systemen". Joachim R. Uffelmann geeft zijn expertise door via publicaties, trainingen en lesmateriaal.
Christoph Schneider is Vice President Product Management bij ifm solutions gmbh en is verantwoordelijk voor het productmanagement voor toepassingen op de locatie Siegen. Sinds hij in 1992 bij de ifm Group kwam, heeft hij verschillende functies bekleed in productmanagement, technisch advies en op het gebied van digitale Industrie 4.0-oplossingen.
Hij werkt al meer dan 30 jaar als ervaringsdeskundige op het gebied van IIoT-toepassingen, conditiebewaking, TPM, software- en applicatiestrategieën en de digitalisering van industriële productieprocessen.
Sinds 2016 speelt hij een belangrijke rol in het vormgeven van de richting en verdere ontwikkeling van de software- en oplossingenportfolio van ifm en treedt hij regelmatig op als technisch vertegenwoordiger van het bedrijf in industriële samenwerkingsverbanden en digitaliseringsprojecten.