Draadloos: Verstrikt in de draadloze jungle?
Sinds 5G is het onderwerp draadloos ook aangekomen in de industrie. En ja, draadloze datatransmissie heeft inderdaad veel voordelen - als je het onderwerp op een gecoördineerde en doordachte manier benadert.
Impulse - the ifm show laat zien hoe je alle technologieën zoals 5G, Bluetooth, mioty en IO-Link-draadloos oevrzichtelijk houdt en de eerste draadloze projecten succesvol kunt implementeren.
Thema’s in deze uitzending
- Overzicht: Wat zijn de voordelen van draadloze datacommunicatie? Wat zijn de grenzen? En hoe zullen bekabelde en draadloze oplossingen samenkomen? (00:00 – 03:51)
- Inzicht: Bluetooth Mesh, mioty, mobiel netwerk: Welke draadloze technologie gebruik ik in welke industriële omgeving? (03:52 – 10:20)
- Interview: Sentinum, een dochteronderneming van de ifm-groep, biedt oplossingen voor de verbonden stad. Wat zijn de voordelen van data-verzameling in het gebied voor de stad en haar burgers? (10:21 – 15:01)
- Toepassing: De Ford-fabriek in Keulen, Duitsland, vertrouwt al op draadloze data-overdracht met mioty. De eerste projecten werden gerealiseerd met oplossingen van ifm en Sentinum. (15:02 – 17:32)
- Gesprek met de experts: Hoe wijdverspreid is draadloze technologie in de industrie? Hoe zit het met databeveiliging? Welke stappen moeten worden genomen bij het implementeren van draadloze projecten en waarom de data-overdracht zelf niet het grootste probleem is. Onze gasten Miriam Solera, Stefan Blatt en Alexander Kahlig bespreken dit. (17:33 – 41:28)
Presentator
Gasten
Dr Alexander Kahlig is Vice President Technical Directives bij ifm en geeft vorm aan de strategische richting van technische specificaties binnen de ondernemingsgroep.
Met zijn jarenlange ervaring in de industrie is hij verantwoordelijk voor de voorontwikkeling van innovatieve technologieën en begeleidt hij projecten van idee tot serieproductie. Als voorzitter van de raad van bestuur van de mioty Alliance stimuleert hij de verdere ontwikkeling van de draadloze mioty LPWAN-technologie en bevordert hij het gebruik ervan in industriële toepassingen wereldwijd.
In zijn rol als interface tussen ontwikkeling, kwaliteitsborging en markteisen identificeert hij optimalisatiemogelijkheden en speelt hij een sleutelrol bij het opstellen van technische richtlijnen. Hij deelt zijn expertise actief binnen de organisatie en met externe partners om toekomstgerichte oplossingen mogelijk te maken.
Manuel Hart is oprichter en directeur van Sentinum en stimuleert sinds de oprichting van het bedrijf de ontwikkeling van energiezuinige IoT-oplossingen voor industriële en smart city-toepassingen.
Als schakel tussen technologie, productontwikkeling en strategische partners speelt hij een cruciale rol in het bepalen van de koers van het bedrijf en het identificeren van nieuwe groeimogelijkheden.
Met zijn ervaring op het gebied van sensortechnologie, radiotechnologieën en gegevensverwerking zorgt hij ervoor dat innovatieve ideeën worden omgezet in marktrijpe oplossingen. Tegelijkertijd stimuleert hij actief de kennisoverdracht binnen het team en bij partners om het IoT-ecosysteem van Sentinum voortdurend verder te ontwikkelen.
Stefan Blatt werkt al bijna 25 jaar bij de Ford-fabriek in Keulen-Niehl. In die tijd heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan op verschillende gebieden. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de implementatie van Industrie 4.0-toepassingen in de lakstraat.
Met zijn diepgaande inzicht in processen en zijn passie voor innovatieve technologieën is hij een belangrijke aanjager van digitale transformatie in zijn vakgebied - altijd met het doel om de efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren.
Miriam Solera Ureña is sinds 2023 Managing Director van de VDMA Wireless Communications for Machines werkgroep, een brancheoverkoepelend, technologieneutraal platform dat werktuigbouwkundige en installatietechnische bedrijven ondersteunt bij het implementeren van draadloze technologieën in producten en productieprocessen.
De WCM-werkgroep draagt bij aan de positionering van draadloze technologieën en promoot actief hun potentieel in de digitale transformatie van de industrie. Naast technische en strategische ondersteuning houdt de WCM-werkgroep zich ook bezig met overkoepelende onderwerpen zoals cyberbeveiligingseisen voor radiosystemen.
De WCM-werkgroep werkt ook nauw samen met andere verenigingen en relevante belanghebbenden om gemeenschappelijke belangen te bundelen, synergiën te creëren en de randvoorwaarden voor het gebruik van draadloze technologieën in de industriële omgeving verder te versterken.