Toepassingsgebied
Applicatie |
Stromingsbewaking; Temperatuurbewaking |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] |
-10...10 |
Voedingsspanning [V] |
< 230 AC |
Max. opgenomen vermogen [VA] |
3 |
Opwarmtijd [s] |
30 |
Aantal kanalen |
1 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
Relais |
Contactbelasting |
4 A, 250 V AC |
Schakelfunctie stromingsbewaking |
relais trekt aan bij stroming |
Schakelfunctie temperatuurbewaking |
Relais trekt aan bij temperatuuroverschrijding |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
potentiometer |
Keuze vloeistof / gas |
schuifschakelaar |
Schakelpunt instelling |
potentiometer |
Temperatuurbereik [°C] |
0...120 |
Reproduceerbaarheid van het ingestelde schakelpunt [K] |
4 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Beschermklasse |
IP 40 |
Beschermklasse aansluitklemmen |
IP 20 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
behuizing voor DIN rail |
Afmetingen [mm] |
75 x 55 x 110 |
Materialen |
kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
functie |
11 x LED |
schakelstatus |
LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: 16 x ...2,5 mm² |