Resolutie | 1024 stappen |
---|---|
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 6 |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 150 |
Elektrische uitvoering | HTL |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 50 |
Schakelfrequentie [kHz] | 300 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | < 60 s |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Resolutie | 1024 stappen |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 64 |
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 6 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 10 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 20 | |
Bevestigingsflens | synchroflens |
Kabel: 2 m, PUR; axiaal |
Impulsdiagram
|
|
---|