- Producten
- RO6354
Producteigenschappen
Resolutie | 50 stappen |
---|---|
As uitvoering | eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] | 12 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 200 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | HTL |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 20 |
Schakelfrequentie [kHz] | 160 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | < 60 s |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 50 stappen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...95 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 | |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 | |
Beschermklasse | IP 64 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 46,2 | |
---|---|---|
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 12000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 2,5 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat | |
Asdiameter [mm] | 12 | |
As passing | H7 | |
Materiaal as |
|
|
Inbouwdiepte van de as [mm] | 10 | |
Max. axiale asverplaatsing [mm] | 1; (max. radiale as uitlijning : ± 0,05 mm) |
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M18, radiaal |
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
|
|
---|