Resolutie | 2048 stappen; 2048 stappen; 11 Bit |
---|---|
Communicatie interface | parallel |
As uitvoering | massieve as |
Asdiameter [mm] | 10 |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 250 |
Max. toerental elektrisch [U/min] | 1500 |
Elektrische uitvoering | HTL |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 20 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | < 60 s |
Code | Gray-Code; (stijgende codewaarde bij met de klok mee (op de as gezien)) |
Resolutie | 2048 stappen; 2048 stappen; 11 Bit |
---|
Communicatie interface | parallel |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...100 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 65 |
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Afmetingen [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 10000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 1 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | massieve as | |
Asdiameter [mm] | 10 | |
Materiaal as |
|
|
Max. asbelasting axiaal bij as uiteinde [N] | 10 | |
Max. asbelasting radiaal bij as uiteinde [N] | 20 |
Kabel: 1 m, PUR; Max. kabellengte: 100 m; radiaal |
Impulsdiagram
|
|
---|