- Producten
- RA1001
Producteigenschappen
Resolutie | 10 stappen |
---|---|
As uitvoering | eenzijdig holle asgat |
Asdiameter [mm] | 6 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%] | 10 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 5 DC |
Stroomopname [mA] | 150 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | TTL |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 20 |
Schakelfrequentie [kHz] | 300 |
Faseverschuiving A en B [°] | 90 |
Meet- / instelbereik
Resolutie | 10 stappen |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -30...100 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 98 |
Beschermklasse | IP 64 |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] | Ø 42 / L = 32 | |
---|---|---|
Materialen | aluminium | |
Max. toerental mechanisch [U/min] | 10000 | |
Max. aandraaimoment [Nm] | 2,5 | |
Referentietemperatuur aandraaimoment [°C] | 20 | |
As uitvoering | eenzijdig holle asgat | |
Asdiameter [mm] | 6 | |
As passing | H7 | |
Materiaal as |
|
|
Inbouwdiepte van de as [mm] | 6...21 | |
Max. axiale asverplaatsing [mm] | 0,5 |
Elektrische aansluiting
Kabel: 2 m, PUR; radiaal, ook axiaal te gebruiken |
Diagrammen en curves
Impulsdiagram
|
|
---|