Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Meetbereik [kPa] |
0...1000 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Min. barstdruk [kPa] |
15000 |
Drukbestendigheid [kPa] |
5000 |
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
18...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
0,2 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [kPa] |
0...1000 |
Schakelpunt SP [kPa] |
50...1000 |
Terugschakelpunt rP [kPa] |
30...980 |
In stappen van [kPa] |
10 |
Opmerking voor de hysterese |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 2,0 |
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) |
< ± 0,3 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
programmeerknop |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 91,5 |
Materialen |
EPDM/X; FKM; NBR; PA (polyamide); PBT; PC; PTFE; 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
FKM; keramiek; 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Min. drukcycli |
100 miljoen |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, geel |
gemeten waarde |
10 x LED, groen Resolutie 10 % van eindwaarde |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |