Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Meetbereik [psi] |
0...30 |
Procesaansluiting |
schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Applicatie |
vlak inbouwbaar voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie |
Montage |
Draaibare behuizing 350° |
Media |
pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...125; (145 max 1h) |
Min. barstdruk [psi] |
725 |
Drukbestendigheid [psi] |
290 |
Druksoort |
relatieve druk |
Zonder dode ruimte |
ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
20...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 60 |
Min. isolatieweerstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Opwarmtijd [s] |
0,2 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal; analoog signaal; (configureerbaar) |
Elektrische uitvoering |
PNP |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Aantal analoge uitgangen |
1 |
Analoge uitgangsstroom [mA] |
4...20 |
Max. belasting [Ω] |
500 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [psi] |
0...30 |
Schakelpunt SP [psi] |
0,3...30 |
Terugschakelpunt rP [psi] |
0,1...29,8 |
In stappen van [psi] |
0,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 1,5 |
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Karakteristiekafwijking [% van de eindwaarde] |
< ± 1,0 |
Temperatuurinvloed (per 10 K) |
< ± 0,3 |
Reactietijden
Instelbare reactietijd van een schakeluitgang en resulterende schakelfrequentie |
Reactietijd (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
Schakelfrequentie |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
Reactietijd [ms] |
bij rechthoekig drukverloop; schakelpunt (SPx) = 70 %; terugschakelpunt (rPx) = 30 % |
Instelbare vertragingstijd dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Max. reactietijd analoge uitgang [ms] |
3 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
programmeerknop |
Instelmogelijkheden |
hysterese / venster; maakcontact / verbreekcontact; opkom-/ afvalvertraging; demping |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 119 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT; PC; PA (polyamide); EPDM/X; FKM |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
1.4404 (roestvast staal / 316L); keramiek; PTFE |
Min. drukcycli |
100 miljoen |
Procesaansluiting |
schroefdraad Aseptoflex buitendraad Aseptoflex |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, rood |
functiedisplay |
7-segments-LED-display |
gemeten waarde |
7-segments-LED-display |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |