Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Meetbereik [bar] |
0...400 |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Toepassingsgebied
Applicatie |
voor industriële applicaties |
Media |
vloeibare en gasvormige media |
Beperkt toe te passen voor |
Bij gasvormige media is het toepassingsgebied begrensd op max. 25 bar |
Mediumtemperatuur [°C] |
-25...70 |
Min. barstdruk [bar] |
1000 |
Drukbestendigheid [bar] |
600 |
Druksoort |
relatieve druk |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
102...132 AC |
Stroomopname [mA] |
20 |
Opwarmtijd [s] |
0,35 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
1 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal |
Aantal digitale uitgangen |
1 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
2 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [bar] |
0...400 |
Schakelpunt SP [bar] |
20...400 |
Terugschakelpunt rP [bar] |
12...392 |
In stappen van [bar] |
4 |
Opmerking voor de hysterese |
|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Schakelpunt nauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 2,0 |
Herhaalnauwkeurigheid [% van de eindwaarde] |
< ± 0,25; (bij temperatuurwisselingen < 10 K) |
Temperatuurinvloed (per 10 K) |
< ± 0,3 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
programmeerknop |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...100 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
IEC 801/2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
IEC 801/3 HF |
10 V/m |
IEC 801/4 Burst |
2 kV |
|
Schokbestendigheid |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Mechanische eigenschappen
Materialen |
EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
FKM; keramiek; 1.4305 (roestvast staal / 303) |
Min. drukcycli |
100 miljoen |
Procesaansluiting |
schroefdraad G 1/4 binnendraad |
Smoorelement geïntegreerd |
nee (upgradeable) |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
LED, geel |
gemeten waarde |
10 x LED, groen Resolutie 10 % van eindwaarde |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x 7/8"; codering: A |