Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
polarisatiefilter |
Functieprincipe |
Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...55 DC |
Stroomopname [mA] |
< 30 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
160 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Bereik [m] |
< 1,5; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
Bereik instelbaar |
ja |
Polarisatiefilter beschikbaar |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
28 x 16 x 51 |
Materialen |
PPO gemodificeerd |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 6 m; 3 x 0,34 mm² |