Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 2 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30; (in bedrijf; $Einstellung: < 50 mA) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 675 |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 3,5 |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik [m] | < 2,5; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 2 | ||||||||||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT | |
Materiaal optiek |
|
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|