Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
90...250 AC/DC |
Beschermklasse |
II |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
880 |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
9,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
9,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
10 |
Max. ruststroom [mA] |
5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
200 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
50 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
70 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Tastbereik [mm] |
< 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
messing vernikkeld |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |