You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OA0123

Fotocel ontvanger

OA0123

OAE-FKOA/O.MONTZU

Fotocel ontvanger

OA0123

OAE-FKOA/O.MONTZU

  • Zeer groot bereik
  • Intuïtieve instelling van de gevoeligheid en duur van de schakelvertraging
  • Programmeerbare licht-/donkerschakeling
  • Met functiecontrole-uitgang voor de signalering van vervuiling of verschuiving van de instelling
  • LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: OA0102 Productvergelijking: OA0123 / OA0102 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • ccc
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen [VA] 3,5
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd nee
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Elektrische uitvoering Relais
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Contactbelasting 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Schakelfrequentie AC [Hz] 10
Schakelfrequentie DC [Hz] 10
Kortsluitvast nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Zender / ontvanger ontvanger
Bereik [m] 25...50; (afhankelijk van de gebruikte zender)
Bereik instelbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 271
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 165
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 90 x 30 x 70
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel
Opmerkingen
Opmerkingen
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek