Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
polarisatiefilter |
Functieprincipe |
Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
20...250 AC/DC |
Max. opgenomen vermogen [VA] |
2 |
Beschermklasse |
II |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
Relais |
Uitgangsfunctie |
licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Contactbelasting |
250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
10 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Bereik [m] |
< 8 |
Bereik instelbaar |
ja |
Polarisatiefilter beschikbaar |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
90 x 30 x 70 |
Materialen |
PPO gemodificeerd |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
functie |
1 x LED, rood |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
Montagesteun |
schroevendraaier |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...1,5 mm² |