You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. MK5120

T-sleuf cilindersensor

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

T-sleuf cilindersensor

MK5120

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: MK5186 Productvergelijking: MK5120 / MK5186 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • cul
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Afmetingen [mm] 25 x 5 x 6,5
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 10
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 30
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 10000
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] 2,8
Passeersnelheid [m/s] > 10
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] < 1,5
Reproduceerbaarheid [mm] < 0,2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,021
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Wijze van montage Bevestigingsexcenter met combikop sleuf/inbus SW 1,5
Cilinderbouwvorm T-sleuf-cilinders
Afmetingen [mm] 25 x 5 x 6,5
Materialen behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
rubberen memory element: 1
Kabelklip: 1
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PVC
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: Zeskant moer, draaibaar, roestvast staal