You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. MF5001

Magneetsensor

MF5001

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Magneetsensor

MF5001

MFA3060-BPKG/US-104-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: MFS211 Productvergelijking: MF5001 / MFS211 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0)
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 63
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 10
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 2
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 300
Schakelfrequentie DC [Hz] 5000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0)
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] 1...10
Reproduceerbaarheid [% van Sr] 1
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...75
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1 / L = 63
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing vernikkeld; actief vlak: kunststof
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A