Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Staaflengte L [mm] |
728 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten |
Media |
watergebaseerde koelsmeermiddelen; Minerale oliën (DK < 3); water; media vergelijkbaar met water |
Di-ëlektrischeconstante van de media |
> 2 |
Niet geschikt voor |
Media met scheidingslaag (olie / water, olie / metaalspaanders); Zuren en logen |
Mediumtemperatuur [°C] |
0...65; (Mediumtemperatuur voor oliën; Mediumtemperatuur voor watergebaseerde koelsmeermiddelen, water en watergelijkende media) |
Tankdruk [bar] |
0,5; (bij inbouw met montagetoebehoren: E43001 - E43007, E43019) |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
12...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 80 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Meetprincipe |
capacitief |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale uitgangen: 2 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen |
2 |
Uitgangssignaal |
schakelsignaal |
Elektrische uitvoering |
NPN |
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] |
728 |
Actief gebied A [mm] |
585 |
Inactief bereik I1 / I2 [mm] |
102 / 40 |
Instelbereik
Schakelpunt SP [mm] |
60...610 |
Terugschakelpunt rP [mm] |
50...600 |
In stappen van [mm] |
10 |
Hysterese [mm] |
10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] |
± 5 |
Herhaalnauwkeurigheid |
± 2 |
Software / programmering
Afregelen schakelpunt |
programmeerknop |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF bewerkt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
500 V / 1 kV |
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd |
10 V |
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] |
Ø 16 |
Materialen |
EPDM/X; FKM; messing Optalloy-gecoat; NBR; PA (polyamide); PBT; PC; PP |
Materiaal dat in contact komt met het medium |
PP |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
2 x LED, rood |
functiedisplay |
7-segments-LED-display |
gemeten waarde |
7-segments-LED-display |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bij gebruik in water en media op waterbasis met een temperatuur > 35 °C moet het apparaat in een klimaatbuis |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |