Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] |
Leeg- en volinstelling mogelijk |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
78 x 36 x 10 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Vergulde contacten; Functiecontrole-uitgang |
Montage |
detectie door niet-metalen tankwand of bypass-leidingen |
Media |
vloeistoffen met DK > 20; waterige oplossingen |
Niet geschikt voor |
stortgoed; granulaten; media met DK < 20; oliën |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
30; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Functiecontrole-uitgang |
ja |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] |
3,5 |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] |
10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
150 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
5 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
Leeg- en volinstelling mogelijk |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
78 x 36 x 10 |
Materialen |
PC; PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
functie |
1 x LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
|
Connector: 1 x M8; codering: A; Contactpinnen: verguld |