Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
3...20 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 81 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
20...250 AC/DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
8 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
10 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5 |
Max. ruststroom [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
40 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
3...20 |
Schakelafstand instelbaar |
ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] |
20 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Verhoogde storingsongevoeligheid |
ja; (verhoogde ongevoeligheid (bij interferentie HF)) |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 81 |
Materialen |
PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Toebehoren
Leveringsomvang |
Bevestigingsbeugels: 1 |
schroevendraaier: 1 |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |