Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
8 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
60 x 36 x 10 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
15; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
120 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...6,5 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
rechthoekig |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
60 x 36 x 10 |
Materialen |
PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |