Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
< 2 |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
5 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,3 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] |
2...35 |
Passeersnelheid [m/s] |
< 10 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] |
1 |
Reproduceerbaarheid [mm] |
0,1 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...70 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
Schok-/vibratiebelasting |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Mechanische eigenschappen
Cilinderbouwvorm |
Pneumatische cilinder |
Materialen |
kunststof |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 6 m, PVC |