Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 12 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 44 |
Bijzondere eigenschappen | Optische instelhulp |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 12 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 12 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...9,7 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,5 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 44 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | messing PTFE gecoat; PC |
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische instelhulp | ja |
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PVC |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |