Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
15 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...55 DC |
Stroomopname [mA] |
< 7 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
50 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
15 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...12,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Schroefdraadtype |
M30 x 1,5 |
Materialen |
1.4571 (roestvast staal / 316Ti); actief vlak: PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |