You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IG500A

Inductieve sensor

IG500A

IGA3008-BPKG/55V/3D

Inductieve sensor

IG500A

IGA3008-BPKG/55V/3D

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IG513A Productvergelijking: IG500A / IG513A Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ccc
  • ce
  • ex
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...55 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 300
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...6,5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...60
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
bij toepassing buiten Ex-omgeving: -30...80 °C
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,17
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 80
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT; afsluitdop: TPE-U
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²