Producteigenschappen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Schakelafstand [mm] |
2 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
7; (24 V) |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
1,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
700 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
2 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
2 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...1,6 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze |
bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] |
M12 x 1 |
Schroefdraadtype |
M12 x 1 |
Materialen |
messing vernikkeld; PBT |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |