Producteigenschappen
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] |
20 |
Behuizing |
cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
20...250 AC |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
5,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5 |
Max. ruststroom [mA] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
300; (500 (...50 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
15 |
Kortsluitbeveiliging |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] |
20 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] |
20 ± 10 % |
Werkafstand [mm] |
0...16,2 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor |
staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
Hysterese [% van Sr] |
1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] |
-10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
Mechanische eigenschappen
Behuizing |
cilindrisch glad |
Inbouwwijze |
niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] |
Ø 34 / L = 82 |
Materialen |
PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |