- Producten
- E33061
Toepassingsgebied
Montage | met O-ring |
---|---|
Drukbestendigheid [bar] | 16 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Wijze van montage | met O-ring |
---|---|
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aansluiting sensorzijde | Aseptoflex |
Procesaansluiting | Clamp DN25 |
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium | 0,4 / 4 |
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) | H4 |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|