- Producten
- E30109
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor temperatuursensoren Ø 6 mm |
---|---|
Montage | Klemaansluiting |
Drukbestendigheid [bar] | 160 |
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
---|---|
Veiligheidsinstructie | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden. |
Mechanische eigenschappen
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
---|---|
Aansluiting sensorzijde | Ø 6 mm |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|