- Producten
- E20284
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 85 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 85 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Schroefdraad sensorkop | M4 |
Lengte sensorkop [mm] | 15 |
Totale lengte [mm] | 2500 |
Minimale buigradius [mm] | 10 |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|