- Producten
- E20149
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Bereik
Tastbereik met fiberoptiekversterker type | OKF; OUF |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Tastbereik fiberoptiek [mm] | 40 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Uitvoering sensorkop | recht |
---|---|
Diameter sensorkop [mm] | 3 |
Lengte sensorkop [mm] | 25 |
Totale lengte [mm] | 800 |
Minimale buigradius [mm] | 20 |
Materialen | Adapter: PPE |
Fiber-materiaal | glas |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PVC |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|