Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Voedingsspanning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 15 x 15 x 41,5 |
---|---|
Materialen | PVC |
Materiaal gegoten onderdeel | PVC |
Materiaal overwerpmoer | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 1 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
---|