- Producten
- E11166
Toepassingsgebied
Uitvoering | met gekartelde moer, met aanslag |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 0,08 |
---|---|
Montagevoorschrift | Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening) |
Afmetingen [mm] | M22 x 1 |
Schroefdraadtype | M22 x 1 |
Binnendiameter [mm] | 18 |
Materialen | messing wit-brons gecoat |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|