Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
< 24 AC/DC |
Overspanningsbeveiliging |
ja; (VDR) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...90 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Materialen |
PUR |
Materiaal gegoten onderdeel |
PUR |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting |
Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: PUR |