Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...90 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] |
27 x 15 x 39 |
Materialen |
TPU transparant |
Materiaal gegoten onderdeel |
TPU, transparant |
Materiaal overwerpmoer |
messing, vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
Kabel: 8 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting |
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld |