Elektrische eigenschappen
Nominale spanning AC [V] |
< 230 |
Nominale frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Bereik ingangsspanning AC [V] |
88...132 / 187...264 |
Beschermklasse |
I |
Max. opstarttijd [ms] |
30 |
Opwarmtijd [s] |
30 |
Uitgangsspanningstolerantie [%] |
2 |
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning [A] |
5 |
Aantal uitgangsstroomkringen |
1 |
Max. rimpel [%] |
1 |
Zekering [A] |
2; (ingebouwd) |
Derating [W/K] |
1 (60...70 °C) |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
0...60 |
Beschermklasse |
IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60950/A2 1993 |
|
EN 50081-1 |
|
EN 61000-6-2 |
|
|
Mechanische eigenschappen
Aanwijzen / bedienelementen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...2.5 mm² |